text.skipToContent text.skipToNavigation

S45754-A3-A75

UCAO 3 - 6 In-line Closure  UCAO 3 - 6 In-line Closure

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
分路器支持 没有
缓冲存储 安装
防弹配线箱 没有
主缆中心单元固定
接头盒形状 在线
带颜色的盘
压接熔接数/盘 0
压接熔接保护器支持 没有
配线箱上客户标识 按需
分配光缆端口数 2
Distribution cable range 5 mm  -  18 mm   
接地系统 公制
热缩熔接数/盘 12
热缩熔接保护支持
主缆扇形端口数 2
主缆椭圆端口数 0
最大盘数 2 自有
最大熔纤能力 24 熔接
最大盘数 2
分布/落线缆端口数 4
入户适配器数 0
密封类型 乳胶带
熔纤容量大小 24
熔纤盘类型 拥有
每熔纤盘SplicePak熔接芯数 0
SplicePak熔接保护器支持 没有
支持的缆 扁平落线缆
系统 拥有
原装盘 按需
水传感器托盘
工作环境 杆 / 墙 / 地下
订购信息
Shipping Width 320 mm
Shipping Depth 140 mm
每次交付的单元数 1/1
Suitable for direct buried, man- or hand-hole and aerial installations
For straight or branching applications
The main cable entries can be used also for mid-span access (uncut buffer tubes)
Fast and easy access to individual splice trays
Capacity for up to 24 splices
Closure sealing made of re-usable silicone
IP 68 rated