text.skipToContent text.skipToNavigation

S45754-A3-A56

UCAO 4-9 Multi-Function Tray In-line Closure  With compression fittings, two splice trays for 24 heat-shrink splice protection

标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
分路器支持
缓冲存储 安装
防弹配线箱 没有
主缆中心单元固定
带颜色的盘
压接熔接数/盘 24
压接熔接保护器支持
配线箱上客户标识 按需
分配光缆端口数 2
Distribution cable range 8 mm  -  13 mm   
接地系统 公制
热缩熔接数/盘 24
热缩熔接保护支持
主缆扇形端口数 2
主缆椭圆端口数 0
最大熔纤能力 144 熔接
最大盘数 6
熔纤盘类型 MFT
每熔纤盘SplicePak熔接芯数 12
SplicePak熔接保护器支持
分路器模块 1x32
支持的缆 扁平落线缆
系统 MFT
原装盘 按需
水传感器托盘
订购信息
Shipping Width 180 mm
Shipping Depth 125 mm
每次交付的单元数 1/1
Suitable for buried, duct and aerial lines
For straight and branching application
Fast and easy access to individual splice trays
Capacity for up to 168 splices
Closure sealing made of re-usable silicone
IP 68