S45754-A3-A59
UCAO 4-9 Multi-Function Tray In-line Closure UCAO 4-9 in-line closure, with silicon grommet sealing
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 分路器支持 | 是 |
| 防弹配线箱 | 没有 |
| 主缆中心单元固定 | 是 |
| 接头盒形状 | 在线 |
| 带颜色的盘 | 无 |
| 压接熔接数/盘 | 24 |
| 压接熔接保护器支持 | 是 |
| 配线箱上客户标识 | 分别订购 |
| 分配光缆端口数 | 2 |
| Distribution cable range | 6 mm - 21 mm |
| 额外缓冲存储系统 | 安装 |
| 接地系统 | 公制 |
| 热缩熔接数/MFT盘 | 24 |
| 热缩熔接数/SC盘 | 24 |
| 热缩熔接数/SE盘 | 24 |
| 热缩熔接保护支持 | 是 |
| 主缆扇形端口数 | 2 |
| 主缆椭圆端口数 | 0 |
| 最大盘数 | 7 MFT |
| 最大熔纤能力 | 168 熔接 |
| 最大盘数 | 7 |
| 分布/落线缆端口数 | 4 |
| 密封类型 | 压缩管件 |
| 熔纤容量大小 | 168 |
| 熔纤盘类型 | MFT |
| 每熔纤盘SplicePak熔接芯数 | 12 |
| SplicePak熔接保护器支持 | 是 |
| 支持的缆 | 8字落线缆 |
| 系统 | MFT |
| 原装盘 | 分别订购 |
| 水传感器托盘 | 分别订购 |
| 工作环境 | 杆 / 墙 / 地下 |
订购信息
| Shipping Width | 410 mm |
| Shipping Depth | 160 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Suitable for buried, duct and aerial lines
For straight and branching application
Fast and easy access to individual splice trays
Capacity for up to 168 splices
Closure sealing made of re-usable silicone
IP 68