U4-82WC-82WC-6-1132-NN-WW
UCAO OptiSheath® Closures MultiFibre 16 in-line closure, with 1x32 splitter
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Design
| Splitter support | Yes |
| Buffer Storage | Installed |
| Bulletproof housing | No |
| Central member fixing for main cable | Yes |
| Bandejas coloridas | No |
| Número de empalmes de crimpaje por bandeja | 24 |
| Soporte protector de empalme de crimpaje | Sí |
| Logotipo del cliente en la carcasa | Bajo demanda |
| Número de puertas del cable de distribución | 2 |
| Gama de cables de distribución | 6,7 mm to 15,7 mm |
| Sistema de conexión a tierra | Métrico |
| Número de empalmes termorretráctiles por bandeja | 24 |
| Soporte protector del empalme termorretráctil | Sí |
| Contagem de porta circular do cabo principal | 2 |
| Contagem de porta oval do cabo principal | 0 |
| Capacidade máxima da fibra de emenda | 144 emendas |
| Contagem máxima de bandejas | 6 |
| Número de adaptadores drop | 16 |
| Tipo de bandeja de emenda | MFT |
| Contagem de emenda SplicePak por bandeja | 12 |
| Suporte protetor de emenda SplicePak | Sim |
| Cables soportados | Minicable |
| Sistema | MFT |
| Bandejas preinstaladas | Bajo demanda |
| Bandeja del sensor de agua | No |
Informaciones del pedido
| Shipping Width | 180 mm |
| Shipping Depth | 125 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Puertos de conexión OptiTap® conjunto de cables para las terminaciones de abandono del cliente
Menores costos de instalación y conexión más rápida al cliente
Increased connection
Hasta 16 puertos de caída (8, 12 o 16 - otros cargos disponibles bajo demanda) y una amplia gama de entradas de cables de distribución con bucle a través de la capacidad en el cable principal de distribución
Flexible para muchos escenarios de red
Splitters se pueden acomodar incluyendo la adición de la capacidad después de la instalación inicial
Sistema altamente confiable con un desempeño de sellado de alta cierre
Reducir el costo de capital inicial de la red
Calificación IP68