text.skipToContent text.skipToNavigation

UR-BOX

Presslok™ Splice Connectors  UR, Box

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto UR-BOX
Product Type Copper Splice Connector
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
构成 填充膏
连接点数 Two or Three (2 or 3)
连接器类型 Butt
导体 26 - 19 AWG
Conductor Range 0.4 mm  a  0.9 mm   
订购信息
包装方法
每次交付的单元数 1000/1
Fast installation
Ease of Use
Wide Range of Common Wire Gauges
Factory-installed sealant
Dry versions available for Central Offices and Vaults