UY-BOX
Presslok™ Splice Connectors UY, Box
您可能还感兴趣
通用规范
| 产品编码 | UY-BOX |
| Product Type | Copper Splice Connector |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 构成 | 填充膏 |
| 连接点数 | Two (2) |
| 连接器类型 | Butt |
| 导体 | 26 - 22 AWG |
订购信息
| 包装方法 | 盒 |
| 每次交付的单元数 | 100/1 |
Fast installation
Ease of Use
Wide Range of Common Wire Gauges
Factory-installed sealant
Dry versions available for Central Offices and Vaults