CAM-SPLICE-CC
Fiber Optic Connector Accessories CamSplice™ Mechanical Splice, ClearCurve® compatible
通用规范
产品编码 | CAM-SPLICE-CC |
产品类型 | 连接器工具和工具包 |
兼容性 | ClearCurve® 光纤光缆 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计 - 连接器
配线箱颜色 | 黑色 |
机械规格 - 连接器
Tensile Strength 250 µm and 900 µm Cable, Uncrimped | 2.2 N |
Tensile Strength 900 µm Cable, Crimped | 4.4 N |
尺寸
宽度 | 4.2 mm |
订购信息
包装内容物 | "25 Mechanical Splices, 50 Boots" |
每次交付的单元数 | 25/1 |