80611494123
Crimplok™+ Connectors SC, No Polish, Single-mode, Flat Splice with Tool, Easy Cleaver
General Specifications
| Product Number | 80611494123 |
| Product Type | Connectors |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 产品类型 | Connectors |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,存储 | -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F ) |
设计 - 连接器
| 连接器类型 | SC APC |
| 配线箱颜色 | 绿色 |
| 尾套颜色 | 白色 |
光学规格 - 连接器
| 反射,典型的 | < -55 dB |
订购信息
| 每次交付的单元数 | 1/1 |