text.skipToContent text.skipToNavigation

80611622087

Crimplok™+ Connectors  SC UPC Single-mode 250/900 µm, 8700-AT/UPC, 60 pack with Activation Tool

通用规范
产品编码 80611622087
光纤类别 单模(OS2)
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  75 °C    (-40 °F  -  167 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  85 °C    (-40 °F  -  185 °F    )
设计 - 连接器
连接器类型 SC UPC
尾套颜色 白色
光学规格 - 连接器
反射,典型的 < -40 dB