text.skipToContent text.skipToNavigation

80611622335

Crimplok™+ Connectors  SC APC, Single-mode 250/900 µm 8700-AT/APC/C, 120 pack with Activation Tool, Easy Cleaver

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 80611622335
Product Type Connectors
光纤类别 单模(OS2)
产品类型 Connectors
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  75 °C    (-40 °F  -  167 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  85 °C    (-40 °F  -  185 °F    )
设计 - 连接器
连接器类型 SC UPC
配线箱颜色 绿色
尾套颜色 白色
光学规格 - 连接器
反射,典型的 < -60 dB
订购信息
每次交付的单元数 120/1