text.skipToContent text.skipToNavigation

95-050-99

Conectores UniCam®  50 µm multimodo (OM2)

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 95-050-99
Product Type Field-Installable Connectors
Product Category Core Product / FastShip
Fiber Category 50 µm MM (OM2)
Corning Logo Yes
Keyed (security) No
Technology No-Epoxy/No-Polish
Standards
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Environmental Conditions
Temperature Range, Operation -40 °C  a  75 °C    (-40 °F  a  167 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector LC
Color de la carcasa Negro
Color del boot Negro
Material de la férula Cerámico
Con pines No
Especificaciones mecánicas - Conector
Diámetro exterior nominal de la fibra 125 µm
Resistencia a la tracción del cable revestido 50 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Cable con resistencia a la tracción de 900 µm Cambio de 4,9 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Optical Specifications - Connector
Polish UPC
Insertion Loss, Max. 0.5 dB
Reflectance ≤ -26 dB
Ordering Information
Packaging Method Individual Pack
Package Contents Connector, Trigger, Crimp Band, Boot (900 µm), Boot (3.0 mm), Boot (2.0 mm)
Units per Delivery 1/1