95-051-98-SP-KA
Connecteurs anaérobies LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), turquoise
Especificações gerais
| Número do produto | 95-051-98-SP-KA |
| Type de produit | Connecteurs sur site |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM2) |
| Logo Corning | Oui |
| Détrompé (sécurité) | Oui |
| Tecnologia | Polimento em campo (anaeróbico) |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C para 75 °C |
Design - Connecteur
| Type de connecteur | LC |
| Couleur Boîtier | Turquoise |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Couleur du boot | Turquoise |
Caractéristiques optiques - Connecteur
| Perte d’insertion, Max. | 0.75 dB |
| Réflectance | ≤ -26 dB |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Embalagem individual |
| Conteúdo da Embalagem | Keyed Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm) |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Quick-cura epóxi
Não há lâmpadas ou fornos necessários
O mínimo de ferramentas
Baixo custo de instalação
Mão polido para perda mínima de inserção
Confiabilidade e desempenho óptico
Doze posições de chave mecânica codificadas por cor
Impede a falha de correspondência das redes
Solução conector com chave
Segurança dianteira e traseira no painel rede