text.skipToContent text.skipToNavigation

95-051-98-SP-KR

Conectors anaeróbico  con chaveta LC, multimodo de 50 µm (OM2), rojo

Typically ships in 7 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 95-051-98-SP-KR
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM2)
Logotipo de Corning
Codificado (seguridad)
Tecnología Pulido de campo (anaeróbico)
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  75 °C    (-40 °F  to  167 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector LC
Color de la carcasa Rojo
Material de la carcasa Compuesto
Color del boot Rojo
Especificaciones ópticas - Conector
Pérdida por inserción, máxima 0.75 dB
Reflectancia ≤ -26 dB
Informaciones del pedido
Método de embalaje Paquete individual
Contenido del embalaje Keyed Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm)
Unidades por entrega 1/1
Quick-cura epoxi
No hay lámparas y hornos necesarios

Herramientas mínimas

Bajos costes de instalación
Pulido a mano para la pérdida mínima de inserción
Fiabilidad y rendimiento óptico
12 posiciones mecánicas clave con código de color
Evita la incompatibilidad de redes
Solución de conectores con llave
Seguridad delantero y trasero en el panel de red