text.skipToContent text.skipToNavigation

95-101-98-SP-KN

Anaerobic Connectors  Keyed LC, 62.5 µm multimode (OM1), blue

Typically ships in 7 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 95-101-98-SP-KN
Product Type 现场安装连接器
光纤类别 62.5 µm 多模 (OM1)
Corning 徽标
键控(安全)
技术 现场研磨 (anaerobic)
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计 - 连接器
连接器类型 LC
配线箱颜色 蓝色
配线箱材料 复合材料
尾套颜色 蓝色
光学规格 - 连接器
插入损耗,最大 0.75 dB
反射 ≤ -26 dB
订购信息
包装方法 单个包装
包装内容物 Keyed Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm)
每次交付的单元数 1/1
Quick-cure epoxy
No lamps or ovens needed
Minimal tools
Low installation cost
Hand polished for minimum insertion loss
Reliability and optical performance
Twelve color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Keyed connector solution
Front and rear security in network panel