text.skipToContent text.skipToNavigation

95-201-98-SP-NL

Anaerobic Connectors  LC, single-mode (OS2), no logo

Typically ships in 7 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 95-201-98-SP-NL
Product Type 现场安装连接器
光纤类别 单模(OS2)
Corning 徽标 没有
键控(安全) 没有
技术 现场研磨 (anaerobic)
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  to  75 °C    (-40 °F  to  167 °F    )
设计 - 连接器
连接器类型 LC
配线箱颜色 蓝色
配线箱材料 复合材料
尾套颜色 蓝色
光学规格 - 连接器
插入损耗,最大 0.75 dB
反射 ≤ -40 dB
订购信息
包装方法 单个包装
包装内容物 Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3 mm), Boot (900 μm), Boot (2 mm), Boot (3 mm)
每次交付的单元数 1/1
Quick-cura epoxi
No hay lámparas y hornos necesarios

Herramientas mínimas

Bajos costes de instalación
Pulido a mano para la pérdida mínima de inserción
Fiabilidad y rendimiento óptico
12 posiciones mecánicas clave con código de color
Evita la incompatibilidad de redes
Solución de conectores con llave
Seguridad delantero y trasero en el panel de red