text.skipToContent text.skipToNavigation

No Polish Connectors Plus (NPC+)

El No Polish Connector Plus (NPC+™) es el conector de fibra instalable en campo más rápido y sencillo de Corning, diseñado para ofrecer un rendimiento óptico fiable con herramientas y formación mínimas. Con una cara final pulida en fábrica y un diseño de empalme mecánico sin herramientas, NPC+ permite a los técnicos lograr terminaciones uniformes y de alta calidad en cuestión de segundos, sin necesidad de pulido en campo, empalme por fusión ni herramientas de instalación propietarias. Diseñado para ofrecer velocidad, simplicidad y rendimiento, NPC+ es ideal para reparaciones de acometidas, trabajos de restauración y terminaciones de fibra bajo demanda donde se requiera una interfaz de conector SC o LC.


Productos

Número del producto Nombre del producto
NPCP-SCA-60 No Polish Connectors Plus, SC APC, FS, 250 µm and 900 µm
NPCP-SC-OM34-120-C No Polish Connectors Plus, (NPC+) SC/OM3/4/250/900 (120 pieces)
NPCP-SC-OM2-120-C No Polish Connectors Plus, (NPC+) SC/OM2/250/900 (120 pieces)
NPCP-LCU-SM-12 No Polish Connectors Plus, (NPC+) LC/UPC/SM/250/900 (12 pieces)
NPCP-LC-OM2-12 Sin conectores polacos Plus (NPC+)
NPCP-LC-OM4-12 Conector Livre de Polimento Además LC/OM4/250/900 (12 pieces)
NPCP-SCA-120-C Conector Livre de Polimento Además SC APC, FS, 250/900μm (inclui um EasyCleaver e uma trava para fibras com cobertura semi-tight)
NPCP-SCA-48 Conector Livre de Polimento Además SC APC, FS, 250/900 μm
NPCP-SC-OM2-48 Sin conectores polacos Plus (NPC+)
NPCP-SC-OM34-48 Sin conectores polacos Plus (NPC+)
NPCP-SCU-SM-120-C Sin conectores polacos Plus (NPC+)
NPCP-SCU-SM-48 Sin conectores polacos Plus (NPC+)
NPCP-LCA-SM-12 Sin conectores polacos Plus (NPC+)