text.skipToContent text.skipToNavigation

CCAVME-D6002-A010-C0

Everon® Copper Datacom Class E Patch Cord, 2xRJ45, Cat.6, U/UTP PVC AWG 24  black, 1 m

通用规范
产品编码 CCAVME-D6002-A010-C0
应用的面积/范围 10Base-T; 100Base-TX; 1000Base-T/ATMLAN1.2Gbit/s
光缆组件类型 跳线
环境 室内
种类 6
光缆类型 U/UTP
无卤 没有
Legacy Part Number VOL-6UP
Brand Everon®
Third Party Certificate Yes (www.corning.com/emea/en/certificates)
标准
阻燃 阻燃根据IEC 60332-1-2 (单缆)
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计和测试标准 Compliant with PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt 
卤素含量测试 低烟到 IEC 61034
腐蚀水平 对 IEC 的无腐蚀性60754-2
环境条件
温度范围,安装 0 °C  -  50 °C    (32 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  -  60 °C    (-4 °F  -  140 °F    )
Transport and Indoor Storage Dry environment, no direct sunlight, room temperature ≤ 40 °C
光缆设计
扭转 2核心到一对
外护套材料 聚氯乙烯 (PVC)
外护套颜色 黑色
机械特性
Fire Load 0.35 MJ/m
最小安装弯曲半径 43 mm
Specifications - Connector A
连接器类型 RJ45 - 8/8
耐久性 750 N/A
Connector Material Pin gold plated 50µ inch
Specifications - Connector B
连接器类型 RJ45 - 8/8
耐久性 750 N/A
Connector Material Pin gold plated 50µ inch
电子规格
Mutual capacity 1600 pF/km
Max. loop resistance 94.2 Ω/km
DC电阻不平衡 5 %
绝缘电阻 500 MΩ*km
Impedance Zo at 1-100 MHz 100 Ω ± 5%, 100 MHz
表面传输阻抗 100 N/A
尺寸
长度 1 m
Weight 4 kg
订购信息
包装方法 Corn Starch Bag
Shipping Weight 0.05 kg
每次交付的单元数 1/1
由于使用RJ45接头的全部4对线而应用中立
IP68 rated ruggedized design
额外门栓保护
Category 6
Certified by a vendor-independent and impartial test lab (GHMT AG)
Supports Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++). IEEE 802.3bt-2018 performance (4PPoE) Ready for new applications powered on 4 pairs up to 90W