CCAAGB-G2002-A050-C0
Everon® Copper Datacom Class EA Patch Cord, 2xRJ45, Cat.6A, S/FTP LSZH AWG 26 blue, 5 m
通用规范
产品编码 | CCAAGB-G2002-A050-C0 |
应用的面积/范围 | 1000Base-T; 2,5GBase-T; 5GBase-T; 10GBase–T/FDDI; ATM |
光缆组件类型 | 跳线 |
环境 | 室内 |
种类 | 6A |
光缆类型 | S/FTP |
无卤 | 是 |
Brand | Everon® |
Third Party Certificate | Yes (www.corning.com/emea/en/certificates) |
标准
阻燃 | 阻燃根据IEC 60332-1-2 (单缆) |
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计和测试标准 | Compliant with PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt |
卤素含量测试 | 低烟到 IEC 61034 |
腐蚀水平 | 对 IEC 的无腐蚀性60754-2 |
环境条件
温度范围,安装 | 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F ) |
温度范围,操作 | -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F ) |
Transport and Indoor Storage | Dry environment, no direct sunlight, room temperature ≤ 40 °C |
光缆设计
导体绝缘 | 无卤泡沫皮材料 |
扭转 | 2核心到一对 |
对数 | 每对周围的铝箔层压箔 |
整体屏蔽 | 铜编织,镀锡 |
外护套材料 | LSZH™/FRNC |
外护套颜色 | 蓝色 |
外直径 | 5.9 mm |
机械特性
Fire Load | 0.43 MJ/m |
最小安装弯曲半径 | 47 mm |
Specifications - Connector A
连接器类型 | RJ45 - 8/8 |
耐久性 | 750 N/A |
Connector Material | Pin gold plated 50µ inch |
Specifications - Connector B
连接器类型 | RJ45 - 8/8 |
耐久性 | 750 N/A |
Connector Material | Pin gold plated 50µ inch |
电子规格
Mutual capacity | 1600 pF/km |
Max. loop resistance | 290 Ω/km |
DC电阻不平衡 | 4.3 % |
绝缘电阻 | 5000 MΩ*km |
Impedance Zo at 1-100 MHz | 100 Ω ± 5%, 100 MHz |
尺寸
长度 | 5 m |
Weight | 0.22 kg |
订购信息
包装方法 | Corn Starch Bag |
Shipping Weight | 0.23 kg |
每次交付的单元数 | 1/1 |
由于使用RJ45接头的全部4对线而应用中立
缆最小表面传输阻抗(<10 mΩ/m at 10 MHz)
卓越的传输性能依据10GBase-T
额外门栓保护
6A类
PVP认证
Supports Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++). IEEE 802.3bt-2018 performance (4PPoE) Ready for new applications powered on 4 pairs up to 90W