text.skipToContent text.skipToNavigation

CCAAGB-G6002-A075-C0

Everon® Copper Datacom Class EA Patch Cord, 2xRJ45, Cat.6A, S/FTP LSZH AWG 26  black, 7.5 m

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 CCAAGB-G6002-A075-C0
应用的面积/范围 1000Base-T; 2,5GBase-T; 5GBase-T; 10GBase–T/FDDI; ATM
光缆组件类型 跳线
环境 室内
种类 6A
光缆类型 S/FTP
无卤
Brand Everon®
Third Party Certificate Yes (www.corning.com/emea/en/certificates)
标准
阻燃 阻燃根据IEC 60332-1-2 (单缆)
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计和测试标准 Compliant with PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt 
卤素含量测试 低烟到 IEC 61034
腐蚀水平 对 IEC 的无腐蚀性60754-2
环境条件
温度范围,安装 0 °C  -  50 °C    (32 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  -  60 °C    (-4 °F  -  140 °F    )
Transport and Indoor Storage Dry environment, no direct sunlight, room temperature ≤ 40 °C
光缆设计
导体绝缘 无卤泡沫皮材料
扭转 2核心到一对
对数 每对周围的铝箔层压箔
整体屏蔽 铜编织,镀锡
外护套材料 LSZH™/FRNC
外护套颜色 黑色
外直径 5.9 mm
机械特性
Fire Load 0.43 MJ/m
最小安装弯曲半径 47 mm
Specifications - Connector A
连接器类型 RJ45 - 8/8
耐久性 750 N/A
Connector Material Pin gold plated 50µ inch
Specifications - Connector B
连接器类型 RJ45 - 8/8
耐久性 750 N/A
Connector Material Pin gold plated 50µ inch
电子规格
Mutual capacity 1600 pF/km
Max. loop resistance 290 Ω/km
DC电阻不平衡 4.3 %
绝缘电阻 5000 MΩ*km
Impedance Zo at 1-100 MHz 100 Ω ± 5%, 100 MHz
尺寸
长度 7.5 m
Weight 31 kg
订购信息
包装方法 Corn Starch Bag
Shipping Weight 0.32 kg
每次交付的单元数 1/1
由于使用RJ45接头的全部4对线而应用中立
缆最小表面传输阻抗(<10 mΩ/m at 10 MHz)
卓越的传输性能依据10GBase-T
额外门栓保护
6A类
PVP认证
Supports Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++). IEEE 802.3bt-2018 performance (4PPoE) Ready for new applications powered on 4 pairs up to 90W