text.skipToContent text.skipToNavigation

CCAHGB-M8002-A020-C0

Everon® Copper Datacom Class I Patch Cord, 2xRJ45, Cat.8.1, S/FTP LSZH™ AWG 26  light gray, 2 m

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number CCAHGB-M8002-A020-C0
光缆组件类型 Stranded patch cord
环境 室内
种类 8.1
光缆类型 S/FTP
无卤 是
Brand Everon
标准
阻燃 阻燃根据IEC 60332-1-2 (单缆)
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计和测试标准 Compliant with PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt 
卤素含量测试 低烟到 IEC 61034
腐蚀水平 对 IEC 的无腐蚀性60754-2
环境条件
温度范围,安装 0 °C  to  50 °C    (32 °F  to  122 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  to  60 °C    (-4 °F  to  140 °F    )
Transport and Indoor Storage Dry environment, no direct sunlight, room temperature ≤ 40 °C
光缆设计
导体绝缘 无卤泡沫皮材料
扭转 2核心到一对
对数 每对周围的铝箔层压箔
整体屏蔽 铜编织,镀锡
外护套材料 LSZH™/FRNC
外护套颜色 浅灰色
机械特性
最小安装弯曲半径 47 mm
Specifications - Connector A
连接器类型 RJ45 - 8/8
耐久性 750 N/A
Connector Material Pin gold plated 50µ inch
Specifications - Connector B
连接器类型 RJ45 - 8/8
耐久性 750 N/A
Connector Material Pin gold plated 50µ inch
电子规格
Mutual capacity 1200 pF/km
Max. loop resistance 290 Ω/km
绝缘电阻 5000 MΩ*km
Impedance Zo at 1-100 MHz 100 Ω ± 5%, 100 MHz
表面传输阻抗 10 N/A
尺寸
长度 2 m
Weight 9 kg
订购信息
包装方法 Corn Starch Bag
Shipping Weight 0.1 kg
每次交付的单元数 1/1
由于使用RJ45接头的全部4对线而应用中立
缆最小表面传输阻抗(<10 mΩ/m at 10 MHz)
额外门栓保护