text.skipToContent text.skipToNavigation

CCXEDB-FC087-C001-L6

Everon® Copper Datacom S/FTP 800/23, Category 7, LSZH/FRNC, Cca  2x 4P, blue

通用规范
产品编码 CCXEDB-FC087-C001-L6
环境 室内
种类 7
光缆类型 S/FTP
无卤
结构 双工
对火反应 Cca, s1a, d1, a1
Legacy Part Number CCXEDB-FC087-C001-L6
Brand Everon®
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 IEC 61156-5; EN 50288-4-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA -568-C-2; IEC60304 
设计和测试标准 Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W 
火焰传播试验 IEC 60332-1; IEC 60332-3-24
烟浓度 IEC 61034-2
卤素含量测试 无卤到IEC 60754-1
腐蚀水平 对 IEC 的无腐蚀性60754-2
环境条件
无卤
温度范围,安装 0 °C  -  50 °C    (32 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  -  60 °C    (-4 °F  -  140 °F    )
光缆设计
导体 铜线,美标线规23/1
导体绝缘 无卤泡沫皮材料
扭转 2核心到一对
对数 每对周围的铝箔层压箔
整体屏蔽 铜编织,镀锡
外护套材料 LSZH™/FRNC
外护套颜色 蓝色
机械特性
Fire Load 1144 MJ/km
标称外径 7.8 mm x  16.6 mm 
最小安装弯曲半径 8 x 缆直径 (在平坦的一侧)
最大拉伸强度 308 N
电特性
导体电阻失衡 1 %
Delay skew 9 ns/100 m
Max. loop resistance 154 Ω/km
传播延迟 425 ns/100 m
电压等级 小于75V d.c最大和小于50V a.c最大
在>10 MHz (NVP*c)的传输速度 79 %
耦合衰减 85 dB
Segregation Class d
Insulation Resistance > 5000 MΩ*km
尺寸
Weight 128 kg
订购信息
Cable Length 500 m
包装方法
每次交付的单元数 1/1
S/FTP 800/23 copper cable specified up to 1000 MHz
Fulfills all requirements of category 7 according to EN 50288-4-1 and IEC 61156-5
根据 ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011) 和 EN 50173 系列 (2011)确保高系统冗余
Each twisted pair is shielded with aluminum foil (PIMF), low skew between the pairs
总屏蔽带镀锡铜线编织
阻燃依据 IEC 60332-3-24 和 EN 50266-2-4 (FR)、EN 13501-6,抗腐蚀依据 IEC 60754-2 (NC) 和 EN 50267
低烟依据 IEC 61034 和 EN 50268; 无卤(ZH/0H), 着火时有毒气体无蔓延
Sans halogène (LSZH™)
满足B类干扰辐射及抗干扰标准(EN 55022 和 EN 55024)
Supports Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++) according IEEE 802.3bt
S/FTP 800/23 cable designed up to 1000 MHz
Fulfils all requirements of category 7 EN50288-4-1 and IEC 61156-5
Suitable for Classe D to F according to ISO/IEC 11801. EN50173 and 10 Gigabit Ethernet according to IEEE 802.3an
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W
Flame retardant and non corrosive (FRNC), Low smoke and halogen-free (LSZH)
Overall shielding with tinned copper wire braiding and each twisted pair is individually shielded with a Allaminated foil (S/FTP)
Length marking on jacket
Cca-s1a,d1,a1