text.skipToContent text.skipToNavigation

CCXEDR-F0087-C001-L6

Everon® Copper Datacom S/FTP 800/23s, Category 7, LSZH/FRNC, Dca  2x 4P, blue

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number CCXEDR-F0087-C001-L6
种类 7
光缆类型 S/FTP
无卤
结构 Duplex, 8P
对火反应 Dca, s1, d1, a1
Legacy Part Number CCXEDR-F0087-C001-L6
Brand Everon
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 IEC 61156-5,  EN 50288-4-1,  ISO/IEC 11801 Ed. 2.2,  EN 50173-1,  ANSI/TIA-568-C.2,  IEC 60304 
设计和测试标准 Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W 
火焰传播试验 IEC 60332-1
烟浓度 IEC 61034-2
卤素含量测试 无卤到IEC 60754-1
腐蚀水平 对 IEC 的无腐蚀性60754-2
环境条件
无卤
温度范围,安装 0 °C  to  50 °C    (32 °F  to  122 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  to  60 °C    (-4 °F  to  140 °F    )
光缆设计
导体 铜线,美标线规23/1
导体绝缘 无卤泡沫皮材料
扭转 2核心到一对
对数 每对周围的铝箔层压箔
外护套材料 LSZH™/FRNC
外护套颜色 蓝色
机械特性
Fire Load 1150 MJ/km
标称外径 7.3 mm x  15.2 mm 
最小安装弯曲半径 8 x 缆直径 (在平坦的一侧)
最小操作弯曲半径 3x 缆直径 (在扁平一侧)
最大拉伸强度 308 N
电特性
导体电阻失衡 1 %
Delay skew 9 ns/100 m
Max. loop resistance 154 Ω/km
传播延迟 425 ns/100 m
电压等级 小于75V d.c最大和小于50V a.c最大
在>10 MHz (NVP*c)的传输速度 79 %
耦合衰减 80 dB
Segregation Class d
Insulation Resistance > 5000 MΩ*km
尺寸
Weight 105 kg
订购信息
Cable Length 500 m
包装方法
每次交付的单元数 1/1
S/FTP 800/23s 铜缆可高达1000 MHz
依据EN 50288-4-1 和 IEC 61156-5满足7类全部标准
根据 ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011) 和 EN 50173 系列 (2011)确保高系统冗余
依据IEEE 802.3an适用于10G以太网
每对双绞线带金属箔屏蔽,线对间低偏离
总屏蔽带镀锡铜线编织
防火依据 IEC 60332-1 和 EN 50265-2-1 (FR), EN 13501-6 及 防腐蚀依据 IEC 60754-2 (NC) 和 EN 50267
低烟依据 IEC 61034 和 EN 50268; 无卤(ZH/0H), 着火时有毒气体无蔓延
Sans halogène (LSZH™)
满足B类干扰辐射及抗干扰标准(EN 55022 和 EN 55024)
Supports Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++) according IEEE 802.3bt
S/FTP 800/23s cable designed up to 1000 MHz
Fulfils all requirements of category 7 EN50288-4-1 and IEC 61156-5
Suitable for Classe D to F according to ISO/IEC 11801. EN50173 and 10 Gigabit Ethernet according to IEEE 802.3an
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W
Certified by a vendor-independent and impartial test lab
Flame retardant and non corrosive (FRNC), Low smoke and halogen-free (LSZH)
Overall shielding with tinned copper wire braiding and each twisted pair is individually shielded with a Allaminated foil (S/FTP)
Length marking on jacket