text.skipToContent text.skipToNavigation

CCXDAE-C0047-C001-L7

Everon® Copper Datacom F/UTP 300/24, Outdoor, Category 5e, PE, Fca  4P, Black

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 CCXDAE-C0047-C001-L7
环境 室外
种类 5e
光缆类型 F/UTP
无卤
径向不漏水
结构 单工
抗UV
对火反应 Fca
Legacy Part Number CCXDAE-C0047-C001-L7
Brand Everon®
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 IEC 61156-5; EN 50288-2-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA -568-C-2; IEC60304 
设计和测试标准 1000 Base-T IEEE 802.3 an; PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 
烟浓度 IEC 61034-2
环境条件
无卤
温度范围,安装 0 °C  -  50 °C    (32 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -40 °C  -  60 °C    (-40 °F  -  140 °F    )
光缆设计
导体 铜线,美标线规24/1
导体绝缘 Solid PE
扭转 2核心到一对
外护套材料 PE
外护套颜色 黑色
机械特性
Fire Load 390 MJ/km
标称外径 6.2 mm 
最小安装弯曲半径 8x Cable-Ø
最小操作弯曲半径 3x 缆直径 (在扁平一侧)
最大拉伸强度 93 N
电特性
导体电阻失衡 2 %
Delay skew 45 ns/100 m
Max. loop resistance 190 Ω/km
传播延迟 545 ns/100 m
电压等级 小于75V d.c最大和小于50V a.c最大
在>10 MHz (NVP*c)的传输速度 69 %
耦合衰减 55 dB
Segregation Class d
Insulation Resistance > 5000 MΩ*km
尺寸
Weight 36 kg
订购信息
Cable Length 1000 m
包装方法
每次交付的单元数 1/1
F/UTP 300/24 cable designed up to 300 MHz
Fulfils all requirements of category 5e EN50288-2-1 and IEC 61156-5
Suitable for Classe D to Da according to ISO/IEC 11801. EN50173 and 1 Gigabit Ethernet according to IEEE 802.3an
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W
PE Outdoor jacket Low smoke and halogen-free (LSZH)
Overall shielding with with a Allaminated foil and each twisted pair unshielded (F/UTP)
Length marking on jacket
Fca