CCXSDB-F0047-C001-L7
Everon® Copper Datacom S/FTP 800/23, Outdoor, Category 7, PE, Fca 4P, Black
通用规范
产品编码 | CCXSDB-F0047-C001-L7 |
环境 | 室外 |
种类 | 7 |
光缆类型 | S/FTP |
无卤 | 是 |
径向不漏水 | 是 |
结构 | 单工 |
抗UV | 是 |
对火反应 | Fca |
Brand | Everon® |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
认证和产品 | IEC 61156-5; EN 50288-4-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, TIA/EIA 568-C.2; IEC 60304 |
设计和测试标准 | Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W |
烟浓度 | IEC 61034-2 |
卤素含量测试 | 无卤到IEC 60754-1 |
腐蚀水平 | 对 IEC 的无腐蚀性60754-2 |
环境条件
温度范围,安装 | 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F ) |
温度范围,操作 | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F ) |
光缆设计
导体 | 铜线,美标线规23/1 |
导体绝缘 | 无卤泡沫皮材料 |
扭转 | 2核心到一对 |
对数 | 每对周围的铝箔层压箔 |
外护套材料 | PE |
外护套颜色 | 黑色 |
机械特性
Fire Load | 2980 MJ/km |
标称外径 | 7.9 mm |
最小安装弯曲半径 | 8x Cable-Ø |
最大拉伸强度 | 400 N |
电特性
导体电阻失衡 | 1 % |
Delay skew | 9 ns/100 m |
Max. loop resistance | 154 Ω/km |
传播延迟 | 425 ns/100 m |
电压等级 | 小于75V d.c最大和小于50V a.c最大 |
在>10 MHz (NVP*c)的传输速度 | 79 % |
耦合衰减 | 85 dB |
Segregation Class | d |
Insulation Resistance | > 5000 MΩ*km |
尺寸
Weight | 126 kg |
订购信息
Cable Length | 1000 m |
包装方法 | 鼓 |
每次交付的单元数 | 1/1 |
S/FTP 800/23 cable designed up to 1000 MHz
Fulfils all requirements of category 7 EN50288-4-1 and IEC 61156-5
Suitable for Classe D to F according to ISO/IEC 11801. EN50173 and 10 Gigabit Ethernet according to IEEE 802.3an
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W
PE Outdoor jacket Low smoke and halogen-free (LSZH)
Overall shielding with tinned copper wire braiding and each twisted pair is individually shielded with a Allaminated foil (S/FTP)
Length marking on jacket
Fca