80610416218
MS2™ Super Mate Module Dry Transparent
通用规范
| 产品编码 | 80610416218 |
| Product Type | 模块 |
| 光缆类型 | PIC, Pulp, Paper |
标准
| 阻燃 | 无 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 构成 | Dry |
| 对数 | 25 |
| 密封类型 | Free-Breathing, Sealed Encapsulated |
| 连接器类型 | Straight, Pluggable Bridge |
| 接头盒类型 | Free-Breathing, Sealed Encapsulated |
| 导体 | 28 - 22 AWG |
机械特性
| 连接 | IDC |
尺寸
| 高度 | 9.1 mm |
| 深度 | 1645 mm |