text.skipToContent text.skipToNavigation

80611150238

MS2™ Super Mate Module  Bridge, Gel Transparent

通用规范
产品编码 80611150238
Product Type 模块
光缆类型 PIC
标准
阻燃
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
构成 Filled
对数 25
密封类型 Free Breathing
连接器类型 Straight, Pluggable Bridge
接头盒类型 Free Breathing
导体 28 - 22 AWG
机械特性
连接 IDC
尺寸
高度 9.1 mm
深度 1645 mm