80610863070
MS2™ Super Mini Module Straight, Dry Transparent
General Specifications
Product Number | 80610863070 |
Product Type | Copper Splice Connector |
光缆类型 | PIC, Pulp, Paper |
标准
阻燃 | 无 |
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,操作 | -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F ) |
设计
构成 | Dry |
对数 | 25 |
Wire Conductor+Insulation diameter max. | 1.65 mm |
连接器类型 | 直通 |
导体 | 28 - 22 AWG |
机械特性
连接 | IDC |
Solid Wire Diameter | 0.32 mm to 0.65 mm |
尺寸
长度 | 164.5 mm |
高度 | 9.1 mm |
宽度 | 15 mm |
订购信息
每次交付的单元数 | 120/1 |