text.skipToContent
text.skipToNavigation
应用
数据中心
建筑内网络
有线电视
中心机房
光纤到户
特殊网络
OEM解决方案
产品
全部产品
光纤
光缆
预端接产品
光纤跳线
光纤连接器
光纤硬件
关于我们
康宁概况
康宁光通信
可持续发展
投资者关系
新闻中心
招贤纳士
康宁概况
招贤纳士
联系我们
光通信
服务与支持
客户服务
首选安装商网络计划
购买渠道
网络设计服务
资源
文档
光纤光缆文章
企业网文章
手册
白皮书
视频
图文信息
案例分析
工具
材料清单生成工具
术语表
光纤资源中心
产品图纸中心
系统设计计算器
UniCam连接器资源中心
新闻与活动
新闻中心
Copper Hardware
Copper Accessories
Keystone to LANscape® Adapter for Everon® Copper Datacom xs500 Copper Jacks
Find a Distributor
CAXXSN-00110-C001
Keystone to LANscape® Adapter for Everon® Copper Datacom xs500 Copper Jacks Bulk pack (6 pcs)
联系当地分销商
了解交期
电子邮件
产品规格
添加到材料清单
已添加至购物车
添加到购物车
已添加至购物车
添加到购物车
添加到材料清单
规格
标准
RoHS
无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
环境兼容性
可回收和无重金属
温度范围,安装
-20 °C - 70 °C (-4 °F - 158 °F )
设计
片数
1
颜色
银色
端口数
1
尺寸
高度
26 mm
宽度
18 mm
深度
19 mm
Weight
38 g
订购信息
Shipping Weight
23 g
每次交付的单元数
6/1
技术文档
特点与优势
适用于 FutureCom xs500铜模块安装于配线面板、面板和LANscape地板盒安装平台。
为了一个最优化表面接触电镀