text.skipToContent text.skipToNavigation

CAXXSE-S0301-C002

Everon® Copper Datacom Frame Set, 3 ports, inclined, for up to three x Everon® Copper Datacom xs500 Keystone Copper Jacks, 50x50 mm  white

通用规范
产品编码 CAXXSE-S0301-C002
产品类型 核心产品/快速交付
环境 室内
无卤 是
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
无卤 是
温度范围,安装 -20 °C  -  70 °C    (-4 °F  -  158 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  -  70 °C    (-4 °F  -  158 °F    )
设计
颜色 白色, RAL9010
端口数 3
机械特性
尺寸中心板 50 mm 
尺寸
Weight 32 g
订购信息
每次交付的单元数 1/1