WAXISE-V0103-C001
Everon® Copper Datacom Top hat rail adapter grey
Spécifications générales
| Référence du produit | WAXISE-V0103-C001 |
| 产品类型 | 核心产品 |
| 无卤 | 是 |
Normes
| Non propagation de la flamme | Ignifuge, catégorie UL94 V-0 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Critères de conception et de test | IP20 |
环境条件
| 无卤 | 是 |
| 温度范围,安装 | -20 °C - 70 °C (-4 °F - 158 °F ) |
设计
| 颜色 | 灰色 |
| 端口数 | 1 |
Dimensions
| Poids | 16 g |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 1/1 |
Compact design with small dimensions
Electrical spring contact to top hat rail (bonding, grounding)
Tool-less and fast installation on top hat rails
Tool-less installation of module
Top hat rail adapter light grey, RAL 7035
Flame retardant, fire Class UL94 V-0
Temperature range: -20°C to +70°C