CAXXSE-V0103-C001
Everon® Copper Datacom xs500 Top Hat Rail Adapter, Keystone gray
General Specifications
| Product Number | CAXXSE-V0103-C001 |
| 产品类型 | 核心产品 |
| 无卤 | 是 |
Standards
| Flame Retardance | Flame retardant, fire Class UL94 V-0 |
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 无卤 | 是 |
| 温度范围,安装 | -20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F ) |
设计
| 颜色 | 灰色 |
| 端口数 | 1 |
Dimensions
| Weight | 16 g |
Ordering Information
| Units per Delivery | 1/1 |