text.skipToContent text.skipToNavigation

WAXWOV-04808-C001

Angled Everon® Copper Datacom LANscape Patch® Panels 19“  Black

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number WAXWOV-04808-C001
环境 室内
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
环境兼容性 可回收 
设计
配线箱材料 钢, RAL 9005
颜色 黑色
端口数 48
Footprint LANscape
机械特性
配线箱材料 钢, RAL 9005
尺寸
高度 224 mm
宽度 44 mm
深度 483 mm
Weight 1.5 kg
订购信息
每次交付的单元数 1/1
Suitable for all LANscape modules (FO and Copper)