XE005315637
Everon® Copper Datacom Cable Management Panel 19'', 1U Black
通用规范
| 产品编码 | XE005315637 |
| 环境 | 室内 |
| 安装类型 | 机架安装 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 环境兼容性 | 可回收 |
设计
| 配线箱材料 | 喷粉金属和聚碳酸酯托盘 |
| 高度单位 | 1U |
| 颜色 | 黑色 |
机械特性
| 配线箱材料 | Steel and polycarbonate tray |
尺寸
| 高度 | 87.5 mm |
| 宽度 | 44.45 mm |
| 深度 | 482.6 mm |
订购信息
| 每次交付的单元数 | 1/1 |