WAXWSW-00000-C007
Everon® Copper Datacom Cable Management Panel 19'', 1U High-grade steel
通用规范
| 产品编码 | WAXWSW-00000-C007 |
| 产品类型 | 核心产品 |
| 环境 | 室内 |
| 安装类型 | 机架安装 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 环境兼容性 | 可回收 |
设计
| 配线箱材料 | 高等级钢 |
| 颜色 | 银色 |
机械特性
| 配线箱材料 | 高等级钢 |
尺寸
| 高度 | 70 mm |
| 宽度 | 44 mm |
| 深度 | 483 mm |
| Weight | 0.44 kg |
订购信息
| Shipping Weight | 9 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
| Shipping Height | 180 mm |
| Shipping Width | 250 mm |
| Shipping Depth | 483 mm |