text.skipToContent text.skipToNavigation

WAXWSW-00008-C007

Everon® Copper Datacom Cable Management Panel 19'', 1U  Black

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number WAXWSW-00008-C007
产品类型 核心产品
环境 室内
安装类型 机架安装 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
环境兼容性 可回收 
设计
配线箱材料 高等级钢
颜色 黑色
机械特性
配线箱材料 高等级钢
尺寸
高度 70 mm
宽度 44 mm
深度 483 mm
Weight 0.4 kg
订购信息
Shipping Weight 9 kg
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 180 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 483 mm