WAXWAB-00608-C001
Grid Outlet Port (GOP) Boxes Grid Outlet Port (GOP) Boxes
通用规范
| 产品编码 | WAXWAB-00608-C001 |
| 环境 | 室内 |
| 无卤 | 是 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,安装 | -15 °C - 60 °C (5 °F - 140 °F ) |
| 温度范围,操作 | -15 °C - 60 °C (5 °F - 140 °F ) |
设计
| 片数 | 2 |
| 颜色 | 黑色 |
| 端口数 | 6 |
尺寸
| Weight | 0.46 kg |
订购信息
| 每次交付的单元数 | 1/1 |