text.skipToContent text.skipToNavigation

WAXWSE-00000-C001

Grid Outlet Port (GOP) Boxes  Grid Outlet Port (GOP) Boxes

通用规范
产品编码 WAXWSE-00000-C001
环境 室内
无卤
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -15 °C  -  60 °C    (5 °F  -  140 °F    )
温度范围,操作 -15 °C  -  60 °C    (5 °F  -  140 °F    )
设计
片数 1
颜色 银色
尺寸
Weight 8.7 kg
订购信息
每次交付的单元数 10/1