text.skipToContent text.skipToNavigation

WAXWAB-00408-C001

Grid Outlet Port (GOP) Boxes  Grid Outlet Port (GOP) Boxes

通用规范
产品编码 WAXWAB-00408-C001
EAN Code 4042673967934
环境 室内
无卤
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -15 °C  -  60 °C    (5 °F  -  140 °F    )
温度范围,操作 -15 °C  -  60 °C    (5 °F  -  140 °F    )
设计
片数 2
颜色 黑色
端口数 4
尺寸
Weight 0.37 kg
订购信息
每次交付的单元数 1/1