text.skipToContent text.skipToNavigation

CAXASS-00100-C001

RJ45 Field-Installable Connector  Category 6A STP Straight

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 CAXASS-00100-C001
种类 6A
无卤
带宽 500 MHz
标准
阻燃 UL94 V-0级
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
传输性能链路 EA级 (ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 2011) 
设计和测试标准 IP20 
康宁建议 Recommended cable diameter is 6 mm - 9 mm
Component Standard IEC 60603-7-51 (版本1.0 2010)ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10
环境条件
无卤
温度范围,安装 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
温度范围,操作 -25 °C  -  50 °C    (-13 °F  -  122 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
设计
分支固定件类型 RJ45 - 8/8
配线箱材料 金属
配线箱颜色 银色
机械特性
IDC接触 Suitable for flex wire cables AWG 23-27 and solid wire cables AWG 22-26
再现性 5 times reusable
电子规格
输入输出DC电阻不平衡 < 50 mΩ
输入输出DC电阻 < 200 mΩ
电强度DC(导体/导体) ≥ 1000 V DC
接触电阻 Rd 20 mΩ
电气强度直流 (导体试验板) ≥ 1500 V DC
绝缘电阻 > 500 MΩ @ 100VDC
Voltage Rating (Maximum) Less than 50VAC / 75 VDC
尺寸
高度 147 mm
宽度 129 mm
深度 513 mm
Weight 13 g
订购信息
Shipping Weight 13 g
每次交付的单元数 50/1
Compliance with the new Class EA and IEEE 802.3an
Supports for PoE, PoE+ and 4PPoE applications
Providing easy and fast installation without tools
Re-termination possible for multiple usage

The connector can be used with flex wire cables AWG 23-27 and solid wire cables AWG 23-26