text.skipToContent text.skipToNavigation

G7575AEQLZDDU010M

EDGE™ 高芯数室内主干光缆  MTP® (NP) to MTP (NP), 840/840 mm Legs, 384F, Non-armored EDGE LSZH, 50 µm MM (OM4), Pulling Grip One End, 10 m

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number G7575AEQLZDDU010M
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
光缆组件类型 EDGE™ 主干光缆
拉手
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 384
极性 通用,TIA-568类型B
应力释放支架类型 2
机械特性
标称外径 18 mm 
最大安装拉伸强度 440 N
最小安装弯曲半径 295 mm
最小操作弯曲半径 95 mm
Optical Characteristics
Fiber Code T
Performance Option Code 98
Fiber Category OM4 
Fiber Type Multimode
Fiber Name 50 µm MM (OM4)
Maximum Attenuation 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
Wavelengths 850 nm / 1300 nm
Fiber Compliance IEC 60793-2-10
Fiber Core Diameter 50 µm
Cladding diameter 125 µm
Coating diameter 242 µm
Serial 1 Gigabit Ethernet 1000 m / 600 m
Serial 10 Gigabit Ethernet 550 m / -
Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz*km / -
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
反射,典型的 ≤ -55 dB
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
Specifications - Connector B
反射,典型的 ≤ -55 dB
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
分支 - 连接器 A
分支长度 838 mm   -0 / +76mm
分支颜色 水蓝色
分支直径 2 mm
分支 - 连接器 B
分支直径 2 mm
分支长度 838 mm
拉环 - 连接器 A
拉手
拉伸强度 440 N
Grip Outer Diameter 38.1 mm
拉环 - 连接器 B
最小管道直径 50 mm
尺寸
长度 10 m
Cable Weight 267.3 kg/km
订购信息
每次交付的单元数 1/1