G7575U8QLZDDU010M
EDGE™ 高芯数室内主干光缆 MTP® (NP) to MTP (NP), 840/840 mm Legs, 288F, Non-armored EDGE LSZH, 50 µm MM (OM4), Pulling Grip One End, 10 m
通用规范
| 产品编码 | G7575U8QLZDDU010M |
| 光纤类别 | 50 µm 多模 (OM4) |
| 光缆组件类型 | EDGE™ 主干光缆 |
| 拉手 | 是 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 光纤芯数 | 288 |
| 极性 | 通用,TIA-568类型B |
| 应力释放支架类型 | 2 |
机械特性
| 标称外径 | 16 mm |
| 最大安装拉伸强度 | 440 N |
| 最小安装弯曲半径 | 240 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 80 mm |
光学特性
| 光纤代码 | T |
| 性能选项代码 | 98 |
| 光纤类别 | OM4 |
| 光纤类型 | 多模 |
| 光纤名称 | 50 µm 多模 (OM4) |
| 最大衰减 | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
| 波长 | 850 nm / 1300 nm |
| 光纤符合性 | IEC 60793-2-10 |
| 光纤纤芯直径 | 50 µm |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 242 µm |
| 穿行1G 以太网 | 1000 m / 600 m |
| 串行10 Gigabit 以太网 | 550 m / - |
| 最小有效模式带宽(EMB) | 4700 MHz*km / - |
| 最小满注发射(OFL)带宽 | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| 反射,典型的 | ≤ -55 dB |
| 插入损耗,最大 | 0.35 dB |
| 备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| 连接器类型 | MTP®(不带导向针) |
| 插芯材料 | 复合材料 |
Specifications - Connector B
| 反射,典型的 | ≤ -55 dB |
| 插入损耗,最大 | 0.35 dB |
| 备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| 连接器类型 | MTP®(不带导向针) |
| 插芯材料 | 复合材料 |
分支 - 连接器 A
| 分支长度 | 838 mm -0 / +76mm |
| 分支颜色 | 水蓝色 |
| 分支直径 | 2 mm |
分支 - 连接器 B
| 分支直径 | 2 mm |
| 分支长度 | 838 mm |
拉环 - 连接器 A
| 拉手 | 是 |
| 拉伸强度 | 440 N |
| Grip Outer Diameter | 38.1 mm |
拉环 - 连接器 B
| 最小管道直径 | 50 mm |
尺寸
| 长度 | 10 m |
| Cable Weight | 237.7 kg/km |
订购信息
| 每次交付的单元数 | 1/1 |