G9090K2GLZDDU010M
EDGE™ 高芯数室内主干光缆 MTP® (NP) to MTP (NP), 840/840 mm Legs, 192F, Non-armored EDGE LSZH, SM, Pulling Grip One End, 10 m
通用规范
| 产品编码 | G9090K2GLZDDU010M |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 光缆组件类型 | EDGE™ 主干光缆 |
| 拉手 | 是 |
标准
| 光纤标准 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 光纤芯数 | 192 |
| 极性 | 通用,TIA-568类型B |
| 应力释放支架类型 | 1 |
| 光纤类型 | 单模 |
机械特性
| 标称外径 | 13.5 mm |
| 最大安装拉伸强度 | 440 N |
| 最小安装弯曲半径 | 203 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 67.5 mm |
光学特性
| 光纤代码 | Z |
| 性能选项代码 | 20 |
| 光纤类别 | OS2 |
| 光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| 光纤名称 | 抗弯单模 (OS2) |
| 最大衰减 | 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km |
| 波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| 光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
| 光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 242 µm |
| Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| 光缆截止波长 | 1260 nm |
| 在1310nm的模场直径 | 9.2 µm |
| 1550nm的模场直径 | 10.4 µm |
| PMD链路设计值 | ≤ 0.04 ps/√km |
| PMD最大单独光纤 | ≤ 0.1 ps/√km |
Specifications - Connector A
| 反射,典型的 | ≤ -55 dB |
| 插入损耗,最大 | 0.35 dB |
| 备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| 连接器类型 | MTP®(不带导向针) |
| 插芯材料 | 复合材料 |
Specifications - Connector B
| 反射,典型的 | ≤ -55 dB |
| 插入损耗,最大 | 0.35 dB |
| 备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| 连接器类型 | MTP®(不带导向针) |
| 插芯材料 | 复合材料 |
分支 - 连接器 A
| 分支长度 | 838 mm -0 / +76mm |
| 分支颜色 | 黄色 |
| 分支直径 | 2 mm |
分支 - 连接器 B
| 分支直径 | 2 mm |
| 分支长度 | 838 mm |
拉环 - 连接器 A
| 拉手 | 是 |
| 拉伸强度 | 440 N |
| Grip Outer Diameter | 38.1 mm |
拉环 - 连接器 B
| 最小管道直径 | 50 mm |
尺寸
| 长度 | 10 m |
| Cable Weight | 182.1 kg/km |
订购信息
| 每次交付的单元数 | 1/1 |