text.skipToContent text.skipToNavigation

G9090U8GLZDDU010M

EDGE™ 高芯数室内主干光缆  MTP® (NP) to MTP (NP), 840/840 mm Legs, 288F, Non-armored EDGE LSZH, SM, Pulling Grip One End, 10 m

通用规范
产品编码 G9090U8GLZDDU010M
光纤类别 单模(OS2)
光缆组件类型 EDGE™ 主干光缆
拉手
标准
光纤标准 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 288
极性 通用,TIA-568类型B
应力释放支架类型 1
光纤类型 单模
机械特性
标称外径 16 mm 
最大安装拉伸强度 440 N
最小安装弯曲半径 240 mm
最小操作弯曲半径 80 mm
光学特性
光纤代码 Z
性能选项代码 20
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 抗弯单模 (OS2)
最大衰减 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 9.2 µm
1550nm的模场直径 10.4 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.04 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/√km
Specifications - Connector A
反射,典型的 ≤ -55 dB
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
Specifications - Connector B
反射,典型的 ≤ -55 dB
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
分支 - 连接器 A
分支长度 838 mm   -0 / +76mm
分支颜色 黄色
分支直径 2 mm
分支 - 连接器 B
分支颜色 黄色
分支直径 2 mm
分支长度 838 mm   -0 / +76mm
拉环 - 连接器 A
拉手
拉伸强度 440 N
Grip Outer Diameter 38.1 mm
拉环 - 连接器 B
最小管道直径 50 mm
尺寸
长度 10 m
Cable Weight 237.7 kg/km
订购信息
每次交付的单元数 1/1