G897812GPNCLZ100F
EDGE™ 解决方案混合主干延伸光缆 12F, Bend-Improved single-mode (OS2), 100 ft
通用规范
| 产品编码 | G897812GPNCLZ100F |
| 阻燃等级 | Plenum (OFNP) |
| 光纤类别 | SMF-28® Ultra |
| 光缆组件类型 | EDGE™ 主干光缆 |
| 环境 | 室内 |
| 应用 | 数据中心 |
| 光缆类型 | 室内:ANSI/ICEA S-83-596 |
| 拉手 | 是 |
| Connector Assembly Type | MTP to LC |
标准
| 光纤标准 | TIA/EIA-492AAAC-A, 使用minEMBc方法测试符合TIA/EIA-455-220, IEC 60793-2-10 类型 A1a.2 Ed.2.0, IEC 60793-1-49 版本2.0, ITU-T G.651, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Cat. OM3 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 认证和产品 | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 |
环境条件
| 温度范围,操作 | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
设计
| 光纤芯数 | 12 |
| 极性 | 延长, TIA-568 类型-A |
| 光纤类型 | 单模 |
机械特性
| 标称外径 | 13.5 mm |
| 最大安装拉伸强度 | 445 N |
| 最小安装弯曲半径 | 82.55 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 27.43 mm |
| 带18-in弯头的最小管道尺寸 | 51 mm |
光学特性
| 光纤代码 | Z |
| 性能选项代码 | 01 |
| 光纤类别 | OS2 |
| 光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| 光纤名称 | 抗弯单模 (OS2) |
| 最大衰减 | 0.4 dB/km / 0.4 dB/km / 0.3 dB/km |
| 波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| 光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
Specifications - Connector A
| 插入损耗,最大 | 0.35 dB |
| 尾套颜色 | 黑色 |
| 连接器类型 | MTP®(带导向针) |
| 插芯材料 | 复合材料 |
| 反射 | < -65 dB |
Specifications - Connector B
| 插入损耗,最大 | 0.25 dB |
| 尾套颜色 | 蓝色 |
| 连接器类型 | LC集成尾套 |
| 插芯材料 | 陶瓷 |
| 反射 | < -55 dB |
拉环 - 连接器 A
| 拉手 | 是 |
| 拉伸强度 | 440 N |
| Grip Outer Diameter | 41 mm |
拉环 - 连接器 B
| 最小管道直径 | 64 mm |
尺寸
| 长度 | 100 ft |
| Cable Weight | 31 kg/km |
订购信息
| 包装方法 | 塑料卷轴 |
| Reel Diameter | 23.5 in |
| Reel Width | 5 in |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
分支 - 连接器 A
| 分支长度 无单位 | 非阶梯型 (1500 mm/60 in) |
| 分支长度 | 1524 mm -0 / +76mm |
| 分支类型 | EDGE™ 尺寸 1, 14.7 mm x 14.7 mm x 108.6 mm |
| 分支颜色 | 黄色 |
| 分支直径 | 2 mm |
| 分支数 | 1 |
分支 - 连接器 B
| 分支类型 | EDGE™ 尺寸 1, 14.7 mm x 14.7 mm x 108.6 mm |
| 分支颜色 | 黄色 |
| 分支直径 | 2 mm |
| 分支数 | 6 |
| 分支长度 | 914 mm |
| 分支长度 无单位 | 非阶梯型 (1500 mm/60 in) |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
小外径
改善缆盘填充比例并可以增强空气流动
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection