text.skipToContent text.skipToNavigation

G9379E4TPNCLZ100F

EDGE™ 解决方案混合主干延伸光缆  144F, 50 µm multimode (OM3), 100 ft

通用规范
产品编码 G9379E4TPNCLZ100F
阻燃等级 Plenum (OFNP)
光纤类别 50 µm 多模 (OM3)
光缆组件类型 EDGE™ 主干光缆
环境 室内
应用 数据中心 
拉手
Connector Assembly Type MTP to LC
标准
光纤标准 IEC 60793-2-10 适用于 A1a 类 50/125 多模光纤 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 
设计和测试标准 ANSI/ICEA S-83-596 
环境条件
温度范围,操作 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
设计
光纤芯数 144
极性 延长, TIA-568 类型-A
光纤类型 多模
机械特性
标称外径 12.5 mm 
最大安装拉伸强度 445 N
最小安装弯曲半径 187.45 mm
最小操作弯曲半径 62.48 mm
带18-in弯头的最小管道尺寸 77 mm
光学特性
光纤代码 T
性能选项代码 80
光纤类别 OM3 
光纤类型 多模
光纤名称 50 µm 多模 (OM3)
最大衰减 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
波长 850 nm / 1300 nm
光纤符合性 IEC 60793-2-10
光纤纤芯直径 50 µm
穿行1G 以太网 1000 m / 600 m
串行10 Gigabit 以太网 300 m / -
最小有效模式带宽(EMB) 2000 MHz*km / -
最小满注发射(OFL)带宽 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
插入损耗,最大 0.25 dB
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 复合材料
反射 < -20 dB
Specifications - Connector B
插入损耗,最大 0.15 dB
尾套颜色 水蓝色
连接器类型 LC集成尾套
插芯材料 陶瓷
反射 < -20 dB
拉环 - 连接器 A
拉手
拉伸强度 440 N
Grip Outer Diameter 56 mm
拉环 - 连接器 B
最小管道直径 76 mm
尺寸
长度 100 ft
Cable Weight 121 kg/km
订购信息
包装方法 塑料卷轴
Reel Diameter 23.5 in
Reel Width 5 in
每次交付的单元数 1/1
分支 - 连接器 A
分支长度 无单位 非阶梯型 (1500 mm/60 in)
分支长度 1524 mm   -0 / +76mm
分支类型 EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm
分支颜色 水蓝色
分支直径 2 mm
分支数 12
分支 - 连接器 B
分支类型 EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm
分支颜色 水蓝色
分支直径 2 mm
分支数 72
分支长度 914 mm
分支长度 无单位 非阶梯型 (1500 mm/60 in)
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection