G757948TPNDLW100F
EDGE™ 解决方案混合主干光缆 48F, 50 µm multimode (OM3), 100 ft
Especificaciones generales
| Número del producto | G757948TPNDLW100F |
| 阻燃等级 | Plenum (OFNP) |
| 光纤类别 | 50 µm 多模 (OM3) |
| 光缆组件类型 | EDGE™ 主干光缆 |
| 环境 | 室内 |
| 光缆类型 | 室内:ANSI/ICEA S-83-596 |
| 拉手 | 是 |
| Connector Assembly Type | MTP to LC |
标准
| 光纤标准 | IEC 60793-2-10 适用于 A1a 类 50/125 多模光纤 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 认证和产品 | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 |
环境条件
| 温度范围,操作 | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
设计
| 光纤芯数 | 48 |
| 极性 | Universal hybrid |
| 光纤类型 | 多模 |
机械特性
| 标称外径 | 8.5 mm |
| 最大安装拉伸强度 | 445 N |
| 最小安装弯曲半径 | 127.51 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 42.42 mm |
| 重量 | 63 kg/km |
| 带18-in弯头的最小管道尺寸 | 76 mm |
Características ópticas
| Código de la fibra | T |
| Código de opción de desempeño | 80 |
| Categoría de la fibra | OM3 |
| Tipo de fibra | Multimodo |
| Nombre de la fibra | 50 µm MM (OM3) |
| Atenuación máxima | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
| Longitud de onda | 850 nm / 1300 nm |
| Conformidad de la fibra | IEC 60793-2-10 |
| Diámetro del núcleo de la fibra | 50 µm |
| Ethernet 1 Gigabit serial | 1000 m / 600 m |
| Ethernet 10 Gigabit serial | 300 m / - |
| Ancho de banda modal efectiva mínima (EMB) | 2000 MHz*km / - |
| Anchura mínima de la banda de lanzamiento sobrecargado (OLF) | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| 插入损耗,最大 | 0.25 dB |
| 尾套颜色 | 黑色 |
| 连接器类型 | MTP®(不带导向针) |
| 插芯材料 | 复合材料 |
| 反射 | < -20 dB |
Specifications - Connector B
| 插入损耗,最大 | 0.15 dB |
| 尾套颜色 | 水蓝色 |
| 连接器类型 | LC集成尾套 |
| 插芯材料 | 陶瓷 |
| 反射 | < -20 dB |
拉环 - 连接器 A
| 拉手 | 是 |
| 拉伸强度 | 440 N |
| Grip Outer Diameter | 56 mm |
拉环 - 连接器 B
| 最小管道直径 | 76 mm |
尺寸
| 长度 | 100 ft |
| Cable Weight | 63 kg/km |
订购信息
| 包装方法 | 塑料卷轴 |
| Reel Diameter | 23.5 in |
| Reel Width | 5 in |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
分支 - 连接器 A
| 分支长度 | 838 mm -0 / +76mm |
| 分支类型 | EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm |
| 分支颜色 | 水蓝色 |
| 分支直径 | 2 mm |
| 分支数 | 4 |
分支 - 连接器 B
| 分支类型 | EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm |
| 分支直径 | 2 mm |
| 分支长度 | 914 mm |
Clips de alivio de tensión de fácil instalación
Gestión de cables más sencilla
Pequeño diámetro exterior
Mejora la eficiencia de llenado de la bandeja portacables y permite una mejor circulación del aire
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo