text.skipToContent text.skipToNavigation

G7579E4QPNDLW100F

EDGE™ 解决方案混合主干光缆  144F, 50 µm multimode (OM4), 100 ft

Typically ships in 10 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number G7579E4QPNDLW100F
阻燃等级 Plenum (OFNP)
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
光缆组件类型 EDGE™ 主干光缆
环境 室内
应用 数据中心 
拉手
Connector Assembly Type MTP to LC
标准
光纤标准 IEC 60793-2-10 适用于 A1a 类 50/125 多模光纤 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 
设计和测试标准 ANSI/ICEA S-83-596 
环境条件
温度范围,操作 -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
设计
光纤芯数 144
极性 Universal hybrid
光纤类型 多模
机械特性
标称外径 12.5 mm 
最大安装拉伸强度 445 N
最小安装弯曲半径 187.45 mm
最小操作弯曲半径 62.48 mm
重量 130 kg/km
带18-in弯头的最小管道尺寸 76 mm
光学特性
光纤代码 T
性能选项代码 90
光纤类别 OM4 
光纤类型 多模
光纤名称 50 µm 多模 (OM4)
最大衰减 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
波长 850 nm / 1300 nm
光纤符合性 IEC 60793-2-10
光纤纤芯直径 50 µm
穿行1G 以太网 1000 m / 600 m
串行10 Gigabit 以太网 550 m / -
最小有效模式带宽(EMB) 4700 MHz*km / -
最小满注发射(OFL)带宽 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
插入损耗,最大 0.25 dB
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
反射 < -20 dB
Specifications - Connector B
插入损耗,最大 0.15 dB
尾套颜色 水蓝色
连接器类型 LC集成尾套
插芯材料 陶瓷
反射 < -20 dB
拉环 - 连接器 A
拉手
拉伸强度 440 N
Grip Outer Diameter 56 mm
拉环 - 连接器 B
最小管道直径 76 mm
尺寸
长度 100 ft
Cable Weight 130 kg/km
订购信息
包装方法 塑料卷轴
Reel Diameter 23.5 in
Reel Width 5 in
每次交付的单元数 1/1
分支 - 连接器 A
分支长度 无单位 非阶梯型 (900 mm/36 in)
分支长度 838 mm   -0 / +76mm
分支类型 EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm
分支颜色 水蓝色
分支直径 2 mm
分支数 12
分支 - 连接器 B
分支类型 PnP 尺寸 1
分支直径 2 mm
分支长度 914 mm
分支长度 无单位 非阶梯型 (900 mm/36 in)
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection