text.skipToContent text.skipToNavigation

Z757512QLZ58U020M

EDGE™ Trunk Cable, 50 µm (OM4), Low-Loss, MTP® to MTP, 12 F  500/840 mm leg lengths, no pulling grip, 20 m

通用规范
产品编码 Z757512QLZ58U020M
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
光缆组件类型 多光纤
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 0 °C  -  50 °C    (32 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 0 °C  -  60 °C    (32 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  -  70 °C    (-13 °F  -  158 °F    )
设计
光纤芯数 12
外护套材料 LSZH™/FRNC
极性 延长, TIA-568 类型-A
机械特性
拉伸强度 450 N
抗压 350 N/10 cm
最小安装弯曲半径 90 mm
光学特性
光纤代码 T
性能选项代码 98
光纤类别 OM4 
光纤类型 多模
光纤名称 50 µm 多模 (OM4)
最大衰减 3.8 dB/km / 2.0 dB/km
波长 850 nm / 1300 nm
光纤符合性 IEC 60793-2-10
光纤纤芯直径 50 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
穿行1G 以太网 1000 m / 600 m
串行10 Gigabit 以太网 550 m / -
最小有效模式带宽(EMB) 4700 MHz*km / -
最小满注发射(OFL)带宽 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
研磨 PC
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
配线箱颜色 水蓝色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单个
Specifications - Connector B
研磨 PC
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
配线箱颜色 水蓝色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单个
分支 - 连接器 A
分支长度 500 mm
分支直径 2 mm
分支固定件类型 尺寸1 EDGE™
分支数 1
插头高度 14.7 mm
插头宽度 14.7 mm
插头深度 107.6 mm
分支 - 连接器 B
分支直径 2 mm
分支固定件类型 尺寸1 EDGE™
分支数 1
插头高度 14.7 mm
插头宽度 14.7 mm
插头深度 107.6 mm
分支长度 840 mm
拉环 - 连接器 A
拉手
尺寸
长度 20 m
外直径 4.5 mm
Cable Weight 20.48 kg/km
订购信息
包装内容物 2x EDGE™ clip size 1, test report
包装方法 塑料卷轴
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
小外径
改善缆盘填充比例并可以增强空气流动
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险

Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap

Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection