HE77808GLZ-NB003M
EDGE8™ Non-Staggered Harness 8F, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® PRO (pinned), Plenum, TIA-568 Type-B polarity, with 60 in legs, 10 ft
通用规范
产品编码 | HE77808GLZ-NB003M |
EAN Code | 4056418105116 |
阻燃等级 | LSZH™/FRNC |
光纤类别 | 抗弯曲单模(OS2) |
光缆组件类型 | EDGE8® Harness |
应用 | 数据中心LAN/SAN, 高密度现场交换 |
光缆类型 | 互联 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
互操作性 | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
环境条件
温度范围,安装 | 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F ) |
温度范围,操作 | -10 °C - -60 °C (14 °F - -76 °F ) |
设计
光纤芯数 | 8 |
极性 | TIA-568 类型B |
机械特性
最大安装拉伸强度 | 220 N |
最小安装弯曲半径 | 30 mm |
最小操作弯曲半径 | 10 mm |
Specifications - Connector A
研磨 | APC |
插入损耗,最大 | 0.35 dB |
尾套颜色 | 黑色 |
连接器类型 | MTP® PRO (带导向针) |
插芯材料 | 复合材料 |
尾套类型 | 单个 |
反射 | < -55 dB |
Specifications - Connector B
插入损耗,最大 | 0.25 dB |
连接器类型 | LC集成尾套 |
插芯材料 | 陶瓷 |
反射 | < -55 dB |
分支 - 连接器 A
分支长度 无单位 | 非阶梯型 (1500 mm/60 in) |
分支类型 | EDGE™分支组件插头 |
分支颜色 | 黄色 |
分支直径 | 2 mm |
尺寸
Cable Weight | 4.6 kg/km |
订购信息
每次交付的单元数 | 1/1 |
Slim round 2-fiber interconnect cable
Improves airflow and reduces congestion
MTP® PRO connectors
Allows for pinning and poliarity changes in the field
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimised dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection