text.skipToContent text.skipToNavigation

HE87808GLZ-RA003M

EDGE8™ Non-Staggered Harness  8F, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® PRO (non-pinned), Plenum, TIA-568 Type-A polarity, with 98 in legs, 10 ft

通用规范
产品编码 HE87808GLZ-RA003M
EAN Code 4056418104157
阻燃等级 LSZH™/FRNC
光纤类别 抗弯曲单模(OS2)
光缆组件类型 EDGE8® Harness
光缆类型 互联
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
互操作性 TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
环境条件
温度范围,安装 0 °C  -  50 °C    (32 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  -  -60 °C    (14 °F  -  -76 °F    )
设计
光纤芯数 8
极性 TIA-568 类型-A
机械特性
最大安装拉伸强度 220 N
最小安装弯曲半径 30 mm
最小操作弯曲半径 10 mm
Specifications - Connector A
研磨 APC
插入损耗,最大 0.35 dB
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP® PRO (不带导向针)
插芯材料 复合材料
尾套类型 单个
反射 < -55 dB
Specifications - Connector B
插入损耗,最大 0.25 dB
连接器类型 LC集成尾套
插芯材料 陶瓷
反射 < -55 dB
分支 - 连接器 A
分支长度 无单位 非阶梯型 (2500 mm/98 in)
分支类型 EDGE™分支组件插头
分支颜色 黄色
分支直径 2 mm
尺寸
Cable Weight 4.6 kg/km
订购信息
每次交付的单元数 1/1
Slim round 2-fiber interconnect cable

Improves airflow and reduces congestion

 

MTP® PRO connectors

Allows for pinning and poliarity changes in the field

Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimised dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection